17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00) 1722-00
  • 佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

通常単価(税別)
5,1004,308
税込単価
5,6104,739
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・肉の焼き加減チェック用温度計です。【用途】・調理の温度管理用に。【商品仕様】・ケース外径(m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~100
  • トラスココード
    805-1135
  • JANコード
    4974425398706
  • 質量(g)
    32.000

型番:

1722-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1722-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)
0~100
トラスココード
805-1135
JANコード
4974425398706
質量(g)
32.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1722-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1004,308
( 4,739 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉の焼き加減チェック用温度計です。
【用途】
・調理の温度管理用に。
【商品仕様】
・ケース外径(mm):Φ50
・感温部(mm):Φ4×150
・お肉の焼き加減チェックなど、肉内部の温度測定に便利です
・ステンレスホルダー付
・温度0~100℃
・ステンレスホルダー付き
・JANコード:4974425398706
・トラスココード:805-1135
・質量:32g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)の型番1722-00のページです。 型番1722-00に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)
佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格5,10070,0002,8704,299137,69815,943
通常出荷日7日目7日目2日目7日目7日目7日目
商品タイプ温度計(設置式)温湿度記録計棒状温度計温度計(設置式)-温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)0~100-15~40-20~50 / -25~500~60-0~120
トラスココード805-1135805-1153805-1132805-1071805-1160805-1169
JANコード497442539870649744253031064974425055005497442539970349744253034034974425235094
質量(g)32.0002900.04027.0003100192.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト