17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

天ぷらメータ2型 1720-00
  • 天ぷらメータ2型

天ぷらメータ2型

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:7日目

【特長】・設置角度を自由に設定可能です。・ステンレス製です。【用途】・てんぷら鍋用温度計です。

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~200
  • トラスココード
    857-1108
  • JANコード
    4974425398409
  • 質量(g)
    41.000
  • 材質1
    本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)

型番:

1720-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1720-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
0~200
トラスココード
857-1108
JANコード
4974425398409
質量(g)
41.000
材質1
本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1720-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置角度を自由に設定可能です。
・ステンレス製です。
【用途】
・てんぷら鍋用温度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天ぷらメータ2型の型番1720-00のページです。 型番1720-00に関する仕様情報を記載しております。
天ぷらメータ2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天ぷらメータ2型
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
ミニマックス II型 最高最低温度計
ソフィア温湿度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格4,00013,7009,900 -5,0993,0004,870
通常出荷日7日目4日目1日目在庫品1日目7日目4日目
測定温度範囲(℃)0~200-60~550--30~50-26~46-40~50 / -40~50
トラスココード857-1108149-6949-805-1083805-1069838-2018
JANコード49744253984094974425826902-497442531710349744254030044974425057108
質量(g)41.000196-125.00085.00070.000
材質1本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)ABS樹脂、シリコン樹脂-本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)本体材質:ABS樹脂+アクリル樹脂(透明板)本体材質:ABS樹脂・ガラス管

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト