17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷蔵庫用温度計チェッカーメイト 1716-00
  • 冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

通常単価(税別)
4,8704,674
税込単価
5,3575,141
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・一針です。・ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。【用途】・冷蔵庫用温度計です。

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~50 / -40~50
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • トラスココード
    838-2018
  • JANコード
    4974425057108
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂・ガラス管
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    144
  • 幅(mm)
    41

型番:

1716-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1716-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-40~50 / -40~50
温度最小表示(℃)
2
トラスココード
838-2018
JANコード
4974425057108
質量(g)
70.000
材質1
本体材質:ABS樹脂・ガラス管
奥行(mm)
26
高さ(mm)
144
幅(mm)
41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1716-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8704,674
( 5,141 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一針です。
・ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
【用途】
・冷蔵庫用温度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計チェッカーメイトの型番1716-00のページです。 型番1716-00に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵庫用温度計チェッカーメイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
ミニマックス II型 最高最低温度計
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格4,87013,60013,7009,900 -5,0993,799
通常出荷日4日目1日目4日目1日目在庫品1日目7日目
測定温度範囲(℃)-40~50 / -40~50-50~300-60~550--30~50-30~200
温度最小表示(℃)2-0.1-20.1/1
トラスココード838-2018805-1216149-6949-805-1083166-4349
JANコード497442505710849744255835084974425826902-49744253171034974425175413
質量(g)70.00050196-125.00034.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト