ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革背縫い手袋 #666 1712
  • 牛床革背縫い手袋 #666

牛床革背縫い手袋 #666

通常単価(税別)
431
税込単価
474
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です【用途】・土木、建築、ハードな作業に・建築、土木...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    810-8999
  • 質量(g)
    165
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 縫い方
    背縫い

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

型番:

1712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

牛床革背縫い手袋 #666 製品特長・仕様

1712の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
810-8999
質量(g)
165
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.1
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.3
縫い方
背縫い
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に
・建築、土木、鉄鋼、機械
・溶接、鉱業、造園など

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革背縫い手袋 #666の型番1712のページです。 型番1712に関する仕様情報を記載しております。
牛床革背縫い手袋 #666のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革背縫い手袋 #666
牛床革背縫い No.60FGC
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 MO-90
牛床革手袋 No.6 黒当
牛床革手袋 No.6(左手)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格4315717759091,0171,662
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLフリーフリーフリーLL
トラスココード810-8999855-5156855-5188855-5203855-5169855-5170
質量(g)165190142.000135206.000200
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
厚さ(mm)1.11.41.31.41.51.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト