17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 両口シノ付ラチェット 171-13X17

コーケン 両口シノ付ラチェット

通常単価(税別)
11,4957,720
税込単価
12,6458,492
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・両口シノ付ラチェット13mmx17mm・コーケン 両口シノ付ラチェット・JANコード:4...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    380
  • 二面幅寸法 (mm)
    13 / 17
  • 単品・セット区分
    単品
  • 寸法D1(D) (mm)
    44.6
  • 寸法T (mm)
    50
  • トラスココード
    811-7518
  • JANコード
    4991644653225
  • 質量(g)
    630

型番:

171-13X17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171-13X17の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
全長(mm)
380
二面幅寸法(mm)
13 ~ 17
単品・セット区分
単品
寸法D1(D)(mm)
44.6
寸法T(mm)
50
トラスココード
811-7518
JANコード
4991644653225
質量(g)
630

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
171-13X17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4957,720
( 8,492 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両口シノ付ラチェット13mmx17mm
・コーケン 両口シノ付ラチェット
・JANコード:4991644653225
・トラスココード:811-7518
・質量:630g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン 両口シノ付ラチェットの型番171-13X17のページです。 型番171-13X17に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 両口シノ付ラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 両口シノ付ラチェット
両口メガネレンチ TM-16X18
板スパナセット(両口スパナ)
両口ラチェットレンチ 黒
両口スパナ EA615BC-46
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカーKOKEN 山下工業研究所トップ工業ホーザントップ工業エスコエスコ
通常価格11,4953,0579205,23810,40010,202
通常出荷日9日目1日目2日目1日目2日目2日目
ラチェット機構
種類片口めがね両口めがね両口スパナ片口めがね両口スパナ両口めがね
全長(mm)380274100 / 120 / 85312334165~420
二面幅寸法(mm)13 / 1716×1812×14 / 5.5×7 / 8×1016×1835×3817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×11
単品・セット区分単品単品セット品単品単品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト