ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

超硬カッタ替刃

超硬カッタ替刃 170311
  • 超硬カッタ替刃
通常単価(税別)
7,009
税込単価
7,710

【特長】・仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。【用途...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    65
  • 内径 (mm)
    25
  • JANコード
    4514706041169
  • トラスココード
    809-4566
  • 重量 (g)
    70

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

170311
解除
    数量:

    170311の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    65
    内径(mm)
    25
    JANコード
    4514706041169
    トラスココード
    809-4566
    重量(g)
    70
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170311
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,009
    ( 7,710 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
    【用途】
    ・超硬カッタ用替刃

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬カッタ替刃の型番170311のページです。 型番170311に関する仕様情報を記載しております。
    超硬カッタ替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬カッタ替刃
    トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48
    多種材切断用 万能刃 ARB
    150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
    チップソードラドR
    チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
    メーカーレッキス工業谷テックモトユキミルウォーキー(MILWAUKEE)柳瀬モトユキ
    通常価格7,0099,7065,20013,5664,82717,100
    通常出荷日50日目1日目1日目9日目1日目1日目
    外径(mm)65192180150180150
    内径(mm)252020202020
    JANコード4514706041169-----
    トラスココード809-4566-----
    重量(g)70-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト