ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリップルーペミニ

クリップルーペミニ 1701
  • 倍率 (倍)
    4.5
  • レンズ寸法 (mm)
    30
  • JANコード
    4963008170136
  • トラスココード
    805-1864
  • 質量(g)
    14.000
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    18
  • 幅(mm)
    157
  • 全長(mm)
    157
  • レンズ寸法(mm)
    Φ30

型番:

1701
解除
    数量:

    1701の仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    4.5
    レンズ寸法(mm)
    30
    JANコード
    4963008170136
    トラスココード
    805-1864
    質量(g)
    14.000
    奥行(mm)
    36
    高さ(mm)
    18
    幅(mm)
    157
    全長(mm)
    157
    レンズ寸法(mm)
    Φ30

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    961
    ( 1,057 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両手を使った作業(手芸・シャドウボックス・トールペイント)に便利です。
    ・好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
    ・強力なクリップでカッターナイフ等に直接セットして使用できます。

    商品情報

    使用例

    【商品仕様】
    ・倍率(倍):4.5
    ・レンズ寸法(mm):30
    ・幅(mm):157
    ・奥行(mm):36
    ・高さ(mm):18
    ・レンズ:プラスチックレンズ、アームの長さ:約83mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリップルーペミニの型番1701のページです。 型番1701に関する仕様情報を記載しております。
    クリップルーペミニのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリップルーペミニ
    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
    ツインルーペ3倍5倍
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    手芸用ルーペ2倍&4倍
    LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格9616,2194782,6002,4859,479
    通常出荷日1日目7日目6日目1日目1日目在庫品1日目
    倍率(倍)4.573&5102 / 42
    レンズ寸法(mm)30φ30 / 3038×26φ30 / 30φ100 / 100φ100
    JANコード496300817013649630081703104963008304081496300830100449630086500104963008339113
    トラスココード805-1864805-1807805-2076805-1896805-2023855-2653
    質量(g)14.000289.0002347.000233.000920.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました