17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー 170020
  • NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー

NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー

通常単価(税別)
31,522
税込単価
34,674

【特長】・NS25D8A-10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4514706014712
  • トラスココード
    760-4866
  • 質量(g)
    1900

型番:

170020
解除
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:170020>
    ・適用ダイヘッド:NS25AD8A-10A

    170020の仕様・寸法情報

    JANコード
    4514706014712
    トラスココード
    760-4866
    質量(g)
    1900
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,522
    ( 34,674 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NS25D8A-10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8A-10Aの自動切上ができます
    【用途】
    ・NS25AD8A-10A用アタッチメント
    【商品仕様】
    ・適用ダイヘッド:NS25AD8A-10A
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・ISO14001認証取得工場製
    ・JANコード:4514706014712
    ・トラスココード:760-4866
    ・質量:1.9kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダーの型番170020のページです。 型番170020に関する仕様情報を記載しております。
    NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
    REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
    ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
    REX F80A3GX 電子制御回路内蔵型
    ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
    パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格31,5223,56317,520 -658,0233,59238,535
    通常出荷日1日目50日目9日目〜19日目19日目19日目
    JANコード45147060147124514706014040-451470601753945147060140264514706023165
    トラスココード760-4866809-4543-760-4874122-9222122-7602
    質量(g)190030.000-6500050.0004200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました