ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 スネーク用多軸アームΦ8

扶桑 スネーク用多軸アームΦ8 16903
  • 扶桑 スネーク用多軸アームΦ8
通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:8日目

【特長】・扶桑精機スネーク用交換部品の、多軸アームです。【商品仕様】・スネーク用。・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

16903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16903の仕様・寸法情報

種類
アーム
トラスココード
810-5619

商品情報

製品仕様

型番トラスココード用途
16903810-5619スネーク用

型番リスト

表示件数
型番
16903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑精機スネーク用交換部品の、多軸アームです。
【商品仕様】
・スネーク用。
・トラスココード:810-5619
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 スネーク用多軸アームΦ8の型番16903のページです。 型番16903に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 スネーク用多軸アームΦ8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 スネーク用多軸アームΦ8
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
扶桑 スネーク用4軸用アタッチメント
扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント
扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,3002,30015,9003,7043,3005,368
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目
種類アームアーム固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5619810-5559810-5618810-5616810-5562810-5598

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト