17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ ライトステップ DB2.0-5用 フルセット手摺 16865

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ ライトステップ DB2.0-5用 フルセット手摺

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

16865

2020年07月に販売終了となりました。

代替品ございません。

【特長】
・ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。
・DB2.0-5S・EWA-50および、旧型のDB-5にも装着可能です。
【用途】
・ライトステップDB型用のオプション手摺です。
【商品仕様】
・適合機種:DB2.0-5/5S・EWA-50・旧型DB-5
・ハセガワ ライトステップ DB2.0-5用 フルセット手摺
・JANコード:4968757497169
・トラスココード:851-4963
・質量:7.1kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト