17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貫通ドライバーセット 166PS-6
  • 貫通ドライバーセット

貫通ドライバーセット

通常単価(税別)
6,5845,394
税込単価
7,2425,933
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードな貫通ドライバーです。・独自形状のグリップは強力なトルクを発生します。

詳細を確認
  • JANコード
    4991644249916
  • トラスココード
    811-8160
  • セット内容
    [[-]]5、6、8、[[+]]No.1、2、3
  • 重量 (g)
    885.000
  • 材質1
    軸:特殊鋼●グリップ:樹脂
  • セット内容(本)
    6
  • 刃先
    マグネット入り

型番:

166PS-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:166PS-6>
・刃先:マグネット入り
・先端マグネット:着磁
・軸貫通:貫通
・軸形状:6角
・セット内容:(-)5、6、8、(+)No.1、2、3
・セット内容(本):6
・材質:軸…特殊鋼、グリップ…樹脂

166PS-6の仕様・寸法情報

JANコード
4991644249916
トラスココード
811-8160
セット内容
[[-]]5、6、8、[[+]]No.1、2、3
重量(g)
885.000
材質1
軸:特殊鋼●グリップ:樹脂
セット内容(本)
6
刃先
マグネット入り
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
166PS-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5845,394
( 5,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな貫通ドライバーです。
・独自形状のグリップは強力なトルクを発生します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貫通ドライバーセットの型番166PS-6のページです。 型番166PS-6に関する仕様情報を記載しております。
貫通ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通ドライバーセット
貫通ドライバーセット KD6
貫通ドライバー6種セット
樹脂柄ドライバーセット(貫通・マグネット入り)
長軸ドライバーセット(貫通) KLD3
チゼルドライバー“クラフトフォームプラス” セット
メーカーKOKEN 山下工業研究所TONEボッシュKTC(京都機械工具)TONEWERA
通常価格6,5845,0507,9618,876 -5,49014,609
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目1日目
JANコード4991644249916-----
トラスココード811-8160-----
セット内容[[-]]5、6、8、[[+]]No.1、2、3-----
重量(g)885.000-----
材質1軸:特殊鋼●グリップ:樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト