17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)

通常単価(税別)
52
税込単価
57

【特長】・扶桑精機スネーク用交換部品の、Oリングです。【商品仕様】・スネーク用...

詳細情報を確認する

型番:

16514
解除
    数量:

    16514の仕様・寸法情報

    種類
    パッキン・O-リング
    トラスココード
    810-5614

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16514
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52
    ( 57 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扶桑精機スネーク用交換部品の、Oリングです。
    【商品仕様】
    ・スネーク用。
    ・トラスココード:810-5614
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)の型番16514のページです。 型番16514に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    スネーク修理用
    5
    満足度:5.0
    今まで、エアー漏れしたら捨てていたが、Oリングが保守部品として存在した事を発見して、今回修理出来て余計な出費が抑えられた...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)
    扶桑 タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR)
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)
    扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)
    扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格52524781,11552727
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
    種類パッキン・O-リングパッキン・O-リングチューブ・管ノズル・噴射管パッキン・O-リング固定部品・取付部品
    トラスココード810-5614810-5677810-5648810-5518810-5529810-5268

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました