ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

中型スタンドルーペ90

中型スタンドルーペ90 1650
通常単価(税別)
7,188
税込単価
7,907
通常出荷日:4日目

倍率2.5倍のスタンドルーペ。材質:ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類:レンズガラスレンズアーム...

詳細を確認

型番:

1650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1650の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2.5
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
90 / φ90
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
JANコード
4963008165002
トラスココード
805-1994
質量(g)
908.000
材質1
ガラス・鉄・真鍮・他

型番リスト

表示件数
型番
1650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,188
( 7,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

倍率2.5倍のスタンドルーペ。
材質:ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)835
種類:レンズガラスレンズ
アーム長さ(mm)200,サイズ(mm)縦98×横98×高66(mm)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中型スタンドルーペ90の型番1650のページです。 型番1650に関する仕様情報を記載しております。
中型スタンドルーペ90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型スタンドルーペ90
スタンドルーペ角クランプ式
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
ライト付スケールルーペ8倍
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7,18813,2239,4792,5004784,000
通常出荷日4日目6日目在庫品1日目2日目6日目4日目
商品タイプスタンドルーペ----手持ちルーペ
倍率(倍)2.51.8倍 / 1.8283&51.8
ライト有無----
スケール有無----
レンズ寸法(mm)φ90 / 90110×145φ1002438×26193×140 / 193
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト