17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入) 16373

モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)

通常単価(税別)
7,334
税込単価
8,067
通常出荷日:1日目

【特長】・さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。・ヤシの実から採取した原料をもとに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • JANコード
    4952458163737
  • トラスココード
    858-6384
  • 質量(g)
    18000.0

型番:

16373
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16373の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
JANコード
4952458163737
トラスココード
858-6384
質量(g)
18000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
16373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,334
( 8,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。
・ヤシの実から採取した原料をもとに作りました。
【用途】
・汚れの洗浄に。
【商品仕様】
・バックインボックス入
・液体
・汚れの度合いに応じて元液~3倍希釈
・JANコード:4952458163737
・トラスココード:858-6384
・質量:18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)の型番16373のページです。 型番16373に関する仕様情報を記載しております。
モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
モクケン ベビーウォッシュP 粉末洗剤 (20kg)
モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り
強力クリーナー”
モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)
メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティコスモビューティ
通常価格7,3345,87111,0499,9628,7575,917
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプ液状タイプ-----
容器形状詰替用-----
JANコード4952458163737-----
トラスココード858-6384-----
質量(g)18000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト