17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

小型スタンドルーペ

小型スタンドルーペ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,9944,438
税込単価
4,3934,882

【用途】精密作業などで手元を確認する際に使用できます。【特長】スタンド付きのた...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番

    倍率

    (倍)

    レンズ寸法

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    3
    63
    4963008016205
    805-1991
    436.000
    1個
    2.5
    75
    4963008016304
    805-1992
    483.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,994
    ( 4,393 )
    7日目
    4,438
    ( 4,882 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    精密作業などで手元を確認する際に使用できます。
    【特長】
    スタンド付きのためフリーハンドで使用できます。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型スタンドルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型スタンドルーペ
    LEDライト付小型顕微鏡
    スタンドルーペ角クランプ式
    中型スタンドルーペ90
    LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
    フラッシュルーペ
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格3,994-3,10013,2237,1889,4793,464
    通常出荷日7日目6日目6日目4日目在庫品1日目9日目
    商品タイプスタンドルーペマイクロスコープ-スタンドルーペ--
    ライト有無LEDライト有---
    スケール有無---
    取付タイプテーブルスタンド式--スタンド式フレキシブルアーム--
    材質1材質:ガラス・鉄・真鍮・他材質:ABS樹脂本体:プラスチック・鉄・真鍮・他ガラス・鉄・真鍮・他レンズ:ガラス-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト