ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm

TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm 15X100-SUS-RNIL
通常単価(税別)
492
税込単価
541
通常出荷日:2日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)15・呼び径(B)1/2・L(mm)100・TBC...

詳細を確認

型番:

15X100-SUS-RNIL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15X100-SUS-RNILの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443886
トラスココード
812-7986
質量(g)
90.000
材質1
ステンレス(SUS304)

商品情報

商品詳細

  • ブランド名:タブチ
  • 材質/仕上:ステンレス(SUS304)
  • 用途:水・油・ガス用。

型番リスト

表示件数
型番
15X100-SUS-RNIL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)15
・呼び径(B)1/2
・L(mm)100
・TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
・JANコード:4582110443886
・トラスココード:812-7986
・質量:90g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mmの型番15X100-SUS-RNILのページです。 型番15X100-SUS-RNILに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格4924172245111,0571,806
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目2日目4日目2日目
JANコード458211044388645821104438244582110443749458211044393045821104431074582110442940
トラスココード812-7986812-8004812-8119812-8041812-8047812-8029
質量(g)90.00080.00030.00080.00056.00098.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト