ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミソフトストレッチ 3双組【3個入り】

通常単価(税別)
1,002
税込単価
1,102
通常出荷日:1日目

【特長】・ケミソフトストレッチのお得な3双パックです。・紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外...

詳細を確認
  • サイズ
    SS
  • ネイビー/ブラック
  • JANコード
    4970181146889
  • トラスココード
    813-6861
  • 質量(g)
    54
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PU)
  • 手のひら周り(cm)
    15.6
  • 全長(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    0.85

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

1590-3P-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

1590-3P-SSの仕様・寸法情報

サイズ
SS
ネイビー/ブラック
JANコード
4970181146889
トラスココード
813-6861
質量(g)
54
材質1
繊維部:ナイロン
材質2
すべり止め部:ポリウレタン(PU)
手のひら周り(cm)
15.6
全長(cm)
20
中指長さ(cm)
6.5
ゲージ数
13
厚さ(mm)
0.85
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1590-3P-SS
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミソフトストレッチのお得な3双パックです。
・紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。
・すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。
・通気性に優れ蒸れにくく、快適に作業が行えます。
・ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
・繊細な素手感覚の指先です。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・事務作業
・検査
・精密機器取扱いなど

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミソフトストレッチ 3双組の型番1590-3P-SSのページです。 型番1590-3P-SSに関する仕様情報を記載しております。
ケミソフトストレッチ 3双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミソフトストレッチ 3双組
ゴム張りZELP3双組
アトム タフレッドスリム S
ゴム張り アオベエ
ガッツ 運搬用手袋
アトム タフレッドスリム SS
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,0021,630430467727388
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
サイズSSフリーSフリーフリーSS
ネイビー/ブラックイエロー/グリーンパープルブルー黄/オレンジパープル
JANコード497018114688949701811019014970181149910497018110315849701811102004970181149903
トラスココード813-6861813-6743787-0841813-6745813-6747787-0850
質量(g)54350.00044110105.00042
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト