ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

池田レンズ ジャンボルーペ・読書用

池田レンズ ジャンボルーペ・読書用 1580
通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:4日目

【特長】・A4サイズも一目で見ることができる大型レンズ!【商品仕様】・ジャンボルーペ・読書用品番・15...

詳細を確認

型番:

1580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1580の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
1.8
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
193 / 193×140
JANコード
4963008015802
トラスココード
805-1989
質量(g)
177.000
材質1
アクリル・ABS樹脂
高さ(mm)
1
全長(mm)
140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズも一目で見ることができる大型レンズ!
【商品仕様】
・ジャンボルーペ・読書用品番
・1580レンズ有効径
・193x140x1mm倍率
・1.8倍重さ
・93gハンドルの長さ
・156mmレンズ
・アクリルレンズ(フレネルレンズ)箱サイズ
・20.7x24.6x2cm箱入り重量
・175g付属
・レンズケース・ルーペスタンド
・池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
・JANコード:4963008015802
・トラスココード:805-1989
・質量:177g
【材質/仕上】
・材質
・アクリル・BS樹脂

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ ジャンボルーペ・読書用の型番1580のページです。 型番1580に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ キュービックルーペ
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格4,00013,4481,0007,1007,9907,316
通常出荷日4日目7日目4日目7日目7日目7日目
商品タイプ手持ちルーペスタンドルーペカップルーペ-双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)1.81.8310--
ライト有無-
スケール有無-
レンズ寸法(mm)193×140 / 193145×11040×50φ30 / 30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト