17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 可搬式作業台DUK手摺 ML型 15733

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ 可搬式作業台DUK手摺 ML型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

15733

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業床の端部を認識し易くして落下事故の防止に繋がります。
【用途】
・DUK型作業台を使用する時、身体が天板から乗り出さないよう注意して戴くために取り付けるオプション品です。
【商品仕様】
・高さ(cm):90
・装着適合機種:DUK-10SX・12SX・15SX
・トラスココード:851-5129
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・主要:アルミ合金

ご注意

  • 体重をかけたり寄りかかったりすると手摺が破損したり作業台が転倒して転落する恐れがあります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト