ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-14)

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-14) 156M-14
通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・T型ロングボックスレンチ14mm・コーケン T型ロングボックスレンチ・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

156M-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

156M-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
156M-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・T型ロングボックスレンチ14mm
・コーケン T型ロングボックスレンチ
・JANコード:4991644211142
・トラスココード:811-8147
・質量:454g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-14)の型番156M-14のページです。 型番156M-14に関する仕様情報を記載しております。
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-14)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-14)
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)
コーケン T型ヘックスレンチ
T型ハンドル
T型スライドハンドル TSH-250
T型スライドハンドル 6785
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所NEPROSミスミKOKEN 山下工業研究所
通常価格4,4004,1203,5809,7679567,290
通常出荷日1日目9日目1日目1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト