ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10) 156M-10
通常単価(税別)
4,120
税込単価
4,532
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・T型ロングボックスレンチ10mm・コーケン T型ロングボックスレンチ・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

156M-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

156M-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
156M-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,120
( 4,532 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・T型ロングボックスレンチ10mm
・コーケン T型ロングボックスレンチ
・JANコード:4991644211128
・トラスココード:811-8145
・質量:289g

商品情報

【商品仕様】
・T型ロングボックスレンチ10mm
・コーケン T型ロングボックスレンチ
・JANコード:4991644211128
・トラスココード:811-8145
・質量:289g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)の型番156M-10のページです。 型番156M-10に関する仕様情報を記載しております。
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン T型ロングボックスレンチ(156M-10)
コーケン T型ヘックスレンチ
T型ハンドル
T型スライドハンドル TSH-250
T型スライドハンドル 6785
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所NEPROSミスミKOKEN 山下工業研究所NEPROS
通常価格4,1203,4209,7679565,6663,235
通常出荷日9日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト