ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ナインルーペ

ナインルーペ 1550-P
通常単価(税別)
977
税込単価
1,075
通常出荷日:7日目

池田レンズ工業のナインルーペ。倍率(倍)2(小レンズは4倍)レンズ寸法(mm)75

型番:

1550-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1550-Pの仕様・寸法情報

倍率(倍)
2(小レンズ4) / 2(小レンズは4倍)
レンズ寸法(mm)
75
JANコード
4963008155065
トラスココード
805-1848
質量(g)
67.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1550-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
7日目

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のナインルーペ。
倍率(倍)2(小レンズは4倍)
レンズ寸法(mm)75

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナインルーペの型番1550-Pのページです。 型番1550-Pに関する仕様情報を記載しております。
ナインルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナインルーペ
ライト付スケールルーペ8倍
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
スタンドルーペ角クランプ式
ルーペ付ペーパーナイフ
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格9772,5009,47913,2234788,787
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目6日目2日目1日目
倍率(倍)2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4)821.8倍 / 1.82・5 / 2倍&5倍(小レンズ)10
レンズ寸法(mm)7524φ100110×145小レンズ:15、大レンズ:15×60φ21
JANコード49630081550654963008775805496300833911349630081770294963008156000-
トラスココード805-1848805-2054855-2653805-1960805-1988365-0138
質量(g)67.00085.000920.000989.0001955
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト