17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー) 154416
  • ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)

ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)

通常単価(税別)
1,708
税込単価
1,879
通常出荷日:4日目

【特長】・チャンピオンブランドの定番フルレングス靴下です。【用途】・一般作業用に。【商品仕様】・CCM...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • カラー
    灰系
  • 色詳細
    Hグレー
  • JANコード
    4549766186765
  • トラスココード
    136-2054
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    ポリエステル・綿・ナイロン・その他
  • サイズ
    25~27cm
  • タイプ
    3P

型番:

154416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

154416の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
カラー
灰系
色詳細
Hグレー
JANコード
4549766186765
トラスココード
136-2054
質量(g)
150
材質1
ポリエステル・綿・ナイロン・その他
サイズ
25~27cm
タイプ
3P
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
154416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708
( 1,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャンピオンブランドの定番フルレングス靴下です。
【用途】
・一般作業用に。
【商品仕様】
・CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)
・JANコード:4549766186765
・質量:150g
【材質/仕上】
・ポリエステル
・綿
・ナイロン
・その他

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)の型番154416のページです。 型番154416に関する仕様情報を記載しております。
ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ CCMSCH002 靴下フルレングス3P(Hグレー)
使い捨てスリッパ
丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm
ソックス P-701・P-702
靴下黒獅子 (3足組)
インソール(ハニカム構造) 002
メーカーミタニミタニ丸五ペンギンエースユニワールドシモン
通常価格1,7081,1564,1744,738884692
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ靴下スリッパ-靴下靴下中敷
カラー灰系白系--多色多色
色詳細Hグレーホワイト----
JANコード45497661867654956668060121----
トラスココード136-2054408-8204----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト