17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

包装用布テープ 色物 No.1535

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1535-B-50X25

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一段と鮮明な色を揃えた包装用カラー布テープです。
【用途】
・包装用途に。
【材質】
・基材:特殊織物
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 人体には貼らないでください。●電気絶縁用に使用しないでください。
  • 貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。●直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブルー・ライトブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
粘着力
11.53N/25mm
JANコード
4964833153516
トラスココード
134-7012
材質2
粘着剤:ゴム系
引張強度(N/10mm)
48.28
引張強度(N/25mm)
120.7
材質1
基材:特殊織物

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト