17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

全長1340mm ほうき(自在)
エスコ
黒シダほうき
アズマ工業
座敷ホーキ 信濃
テラモト

azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111

通常単価(税別)
3,258
税込単価
3,584
通常出荷日:1日目

【特長】・畳を傷めにくい柔らかな天然繊維を使用した手編み座敷ほうきです。【用途】・室内用ほうき【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    152003000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    152003000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    152003000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,258
    ( 3,584 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・畳を傷めにくい柔らかな天然繊維を使用した手編み座敷ほうきです。
    【用途】
    ・室内用ほうき
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):1330
    ・幅(mm):305
    ・JANコード:4970190111670
    ・トラスココード:835-7544
    ・質量:464g
    【材質/仕上】
    ・柄:竹カシュー塗
    ・毛:ホーキ草

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111の型番152003000のページです。 型番152003000に関する仕様情報を記載しております。
    azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111
    千吉 仕上ホーキ 長柄
    3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
    大工箒 長柄
    3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
    鬼毛長柄ほうき
    メーカーアズマ工業千吉アズマ工業山崎産業アズマ工業八ツ矢工業
    通常価格3,2583,4501,9473,2632,54415,644
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト