17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードはさみ 15151
  • ハードはさみ

ハードはさみ

通常単価(税別)
1,534
税込単価
1,687
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレード部は錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも特にねばりのある材料を使用しています。・刃の...

詳細を確認
  • JANコード
    4977530151518
  • トラスココード
    853-3682
  • 刃厚(mm)
    2.5
  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    170
  • 質量(g)
    87.000
  • 材質1
    刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン
  • 板厚(mm)
    2.5
  • 奥行(mm)
    87

型番:

15151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
仕様・規格電源コード、籐細工、庭木のお手入れ等に使用可能
刃長(mm):50
刃厚(mm):2.5
全長(mm):170
板厚(mm):2.5
奥行(mm):87
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリプロピレン
質量・質量単位87g

15151の仕様・寸法情報

JANコード
4977530151518
トラスココード
853-3682
刃厚(mm)
2.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
170
質量(g)
87.000
材質1
刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼
材質2
ハンドル:ポリプロピレン
板厚(mm)
2.5
奥行(mm)
87
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
15151
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534
( 1,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード部は錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも特にねばりのある材料を使用しています。
・刃の幅があるため、籐や枯れ木も安心してスムーズにカットすることができます。
・軍手をしても入れやすく、力の入りやすい大きなハンドル形状です。
【用途】
・電源コード:5.0ミリまで
・庭木:直径5.0ミリまで
・生花
・籐細工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハードはさみの型番15151のページです。 型番15151に関する仕様情報を記載しております。
ハードはさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードはさみ
ラシャ切りはさみ
大型フッ素コートハサミ
事務用はさみ 大
事務用はさみ 小
事務用はさみ 中
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格1,5342,7002,8501,5001,2001,300
通常出荷日1日目4日目9日目1日目1日目1日目
JANコード497753015151849775301510134977530151075---
トラスココード853-3682176-3322665-5835---
刃厚(mm)2.53.03.02.52.32.5
刃長(mm)50105-755068
全長(mm)170240207185135165

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト