17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニヨン スプレー

通常単価(税別)
1,5181,551
税込単価
1,6701,706
通常出荷日:1日目

【特長】・噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます・ボトル部分は円錐形...

詳細を確認
  • 材質1
    樹脂
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 容器側面幅(mm)

  • ノズル先端部全幅(mm)

  • 吐出量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

容器側面幅(mm)

ノズル先端部全幅(mm)

吐出量(ml)

仕様

内容量

最小発注数量
500
4960517151519
95.000
868-2116
220
-
112
138(容器底面含む)
1.1
-
1個
5個
500
4960517151908
97.000
868-2119
220
138
112
138(容器底面含む)
1.1
-
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,518
( 1,670 )
1日目
1,551
( 1,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます
・ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております
・消毒などにご使用される場合は、本製品は樹脂製ですので、使用される薬品のメーカーにお問い合わせされることをお勧めいたします(破損、噴霧不可の原因になります)
【用途】
・家庭園芸の水やり、消毒に最適です
・アイロンがけや窓の洗浄などにも幅広く使用出来ます

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャニヨン スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニヨン スプレー
スプレーガン
ハンドスプレー(蓄圧式)
スプレー容器キャップ
オートスプレー
500ml スプレーボトル
メーカー浅香工業トラスコ中山エスコ竹本容器ELPA朝日電器エスコ
通常価格1,518-790 -11,3172004,413460 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目1日目
材質1樹脂-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト