ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金象 プラホーキS型スリム

金象 プラホーキS型スリム 150783
通常単価(税別)
1,199
税込単価
1,319
通常出荷日:7日目

【特長】・穂先に特殊処理を施し、弾力、耐摩耗性に優れる・穂先が抜けにくい処理を施している【用途】・落ち...

詳細を確認

型番:

150783
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150783の仕様・寸法情報

トラスココード
868-2099
JANコード
4960517150789
質量(g)
500
材質1
頭部 樹脂(PP)●柄部 天然木(PE皮膜)

型番リスト

表示件数
型番
150783

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
868-2099
4960517150789
500
頭部 樹脂(PP)●柄部 天然木(PE皮膜)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199
( 1,319 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穂先に特殊処理を施し、弾力、耐摩耗性に優れる
・穂先が抜けにくい処理を施している
【用途】
・落ち葉やゴミの清掃作業用
・工場内での清掃作業用
【商品仕様】
・全長 1320mm頭部先幅 220mm頭部長さ 180mm
・金象 プラホーキS型スリム
・JANコード:4960517150789
・トラスココード:868-2099
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・頭部 樹脂(PP)
・柄部 天然木(PE皮膜)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 プラホーキS型スリムの型番150783のページです。 型番150783に関する仕様情報を記載しております。
金象 プラホーキS型スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 プラホーキS型スリム
金象 プラホーキF型
U型溝さらえ
ピックアップハンド(伸縮型)
鉄道型水取り
角型溝さらえ ショートハンドル
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業エスコテラモト浅香工業
通常価格1,1992,1812,40613,583 -5,7951,759
通常出荷日7日目4日目6日目1日目〜1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト