17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

弱電用ラジオペンチ 150-150
  • 弱電用ラジオペンチ

弱電用ラジオペンチ

通常単価(税別)
5,0073,275
税込単価
5,5083,603
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・105-150(ラジオペンチ)よりも全体スリムで小細工作業に適します。【用途】・電子機器の分...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4953881043221
  • トラスココード
    853-5003
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量 (g)
    90.000
  • 本体材質
    特殊工具鋼
  • 先端形状(mm)
    2.5×2.0

型番:

150-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4953881043221
トラスココード
853-5003
全長(mm)
150
重量(g)
90.000
本体材質
特殊工具鋼
先端形状(mm)
2.5×2.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
150-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0073,275
( 3,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・105-150(ラジオペンチ)よりも全体スリムで小細工作業に適します。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

弱電用ラジオペンチの型番150-150のページです。 型番150-150に関する仕様情報を記載しております。
弱電用ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弱電用ラジオペンチ
マイクロラジオペンチ 弱電用対応
ラジオペンチ JIS
ラジオペンチ溝付
先曲がりラジオペンチ
グット ラジオペンチ
メーカー室本鉄工KEIBAE-ValueKEIBAホーザンgoot(太洋電機産業)
通常価格5,0074,0191,3762,9702,9202,256
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目4日目2日目7日目
呼び寸法150150150125150150
JANコード4953881043221-----
トラスココード853-5003-----
全長(mm)150-----
重量(g)90.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト