17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトフィンガー

通常単価(税別)
385
税込単価
424
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性、フィット感、すべり止め効果のあるぴったりタイプのウレタンコート手袋です。【用途】・果...

詳細を確認
  • 材質1
    手袋:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め:ポリウレタン樹脂
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    0.9~1.1

型番:

1500-LL
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1500-LLの仕様・寸法情報

サイズ
LL
JANコード
4970181144120
トラスココード
779-2484
質量(g)
32
材質1
手袋:ナイロン
材質2
すべり止め:ポリウレタン樹脂
手のひら周り(cm)
20.0±1
全長(cm)
25.0±0.8
中指長さ(cm)
8.4±0.3
ゲージ数
13
リストカラー
クリーム
厚さ(mm)
0.9~1.1
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1500-LL1500-LL

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

RoHS?最小発注数量
LL
4970181144120
779-2484
32
20.0±1
25.0±0.8
8.4±0.3
クリーム
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385
( 424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、フィット感、すべり止め効果のあるぴったりタイプのウレタンコート手袋です。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・検査
・精密機器取り扱いなど

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトフィンガーの型番1500-LLのページです。 型番1500-LLに関する仕様情報を記載しております。
ソフトフィンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトフィンガー
フィンガートップ
ガッツ 運搬用手袋
ケミソフトストレッチ 3双組
ケミソフト クーリング
背抜き PU手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格3853727271,002363 -343 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
黄/オレンジネイビー/ブラックブルー
材質1手袋:ナイロン手袋:ナイロン手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン、ポリエステル手袋:ナイロン
材質2すべり止め:ポリウレタン樹脂すべり止め:ポリウレタンすべり止め:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタン(PU)すべり止め部:ポリウレタン樹脂すべり止め:ポリウレタン樹脂
ゲージ数13-7131313
厚さ(mm)0.9~1.1約0.952.35~2.600.85--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト