17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)

通常単価(税別)
1,611
税込単価
1,772

【特長】・扶桑精機マジックカット用交換部品の、MK-3用部品ホルダです。【商品...

詳細情報を確認する

型番:

15006
解除
    数量:

    15006の仕様・寸法情報

    種類
    ホルダ
    トラスココード
    810-5606

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,611
    ( 1,772 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扶桑精機マジックカット用交換部品の、MK-3用部品ホルダです。
    【商品仕様】
    ・e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)
    ・トラスココード:810-5606
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)の型番15006のページです。 型番15006に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)
    扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)
    扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)
    扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格1,6111623073,2995243,466
    通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目7日目
    種類ホルダパッキン・O-リングプラグ・キャップ固定部品・取付部品パッキン・O-リング液量調節器・チェッカー
    トラスココード810-5606810-5642810-5647810-5694810-5529731-6551

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました