ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 15002
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
通常単価(税別)
29,884
税込単価
32,872
通常出荷日:7日目

【特長】・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。【用途】・扶桑マジックカット交換部品...

詳細を確認

型番:

15002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15002の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5574
詳細タイプ
2軸アトマイザ本体
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
15002810-5574

型番リスト

表示件数
型番
15002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,884
( 32,872 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
【用途】
・扶桑マジックカット交換部品
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
・トラスココード:810-5574
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体の型番15002のページです。 型番15002に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格29,88456,14416,01243,4664,7929,474
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5574731-6569810-5573731-6551810-5594810-5595
詳細タイプ2軸アトマイザ本体4軸アトマイザ本体1軸アトマイザ本体3軸アトマイザ本体--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト