17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体

通常単価(税別)
16,012
税込単価
17,613
通常出荷日:4日目

【特長】・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です【商品仕様】・マジックカットe-ミスト...

詳細を確認

型番:

15001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15001の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
JANコード
4560118311000
トラスココード
810-5573
詳細タイプ
1軸アトマイザ本体
質量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
15001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,012
( 17,613 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体
・トラスココード:810-5573
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体の型番15001のページです。 型番15001に関する仕様情報を記載しております。
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クーラント
4
満足度:4.0
加工油をワークに霧状に吹き付けることができました。想像通りにできてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格16,01256,14429,88443,4664,79215,001
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
JANコード4560118311000-----
トラスココード810-5573731-6569810-5574731-6551810-5594810-5575
詳細タイプ1軸アトマイザ本体4軸アトマイザ本体2軸アトマイザ本体3軸アトマイザ本体-アトマイザ子器本体
質量(g)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト