ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドタフマン 3双組 1480-3P-R-LL

レッドタフマン 3双組【3個入り】

通常単価(税別)
1,658
税込単価
1,824
通常出荷日:1日目

【特長】・薄手の編み手袋にゴムをコーティングした柔らかいゴム引き手袋です。・背抜き加工なので通気性が抜...

詳細を確認
  • レッド
  • 材質1
    手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム
  • 材質2
    すべり止め:天然ゴム

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

1480-3P-R-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

レッドタフマン 3双組 製品特長・仕様

1480-3P-R-LLの仕様・寸法情報

サイズ
LL
レッド
JANコード
4970181147695
トラスココード
813-6921
質量(g)
300
材質1
手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム
材質2
すべり止め:天然ゴム
手のひら周り(cm)
22.4±1
全長(cm)
26±1
中指長さ(cm)
8.5±0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1480-3P-R-LL

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
LL
4970181147695
813-6921
300
22.4±1
26±1
8.5±0.5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手の編み手袋にゴムをコーティングした柔らかいゴム引き手袋です。
・背抜き加工なので通気性が抜群です。
・天然ゴムコーティングなのですべり止めが効きます。
【用途】
・運輸
・土木
・建設
・農作業
・園芸作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レッドタフマン 3双組の型番1480-3P-R-LLのページです。 型番1480-3P-R-LLに関する仕様情報を記載しております。
レッドタフマン 3双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドタフマン 3双組
ケミソフトストレッチ 3双組
ゴム張りZELP3双組
ケミソフト業務用 3双組
ニューウェーブ 5双組
ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,6581,0021,6301,286 -2,4081,070
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜4日目〜1日目
レッドネイビー/ブラックイエロー/グリーンホワイトグリーンレッド
材質1手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム繊維部:ナイロン手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン●すべり止め:天然ゴム手袋:ナイロン手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%繊維部:ナイロン
材質2すべり止め:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタン(PU)すべり止め:天然ゴムすべり止め:ポリウレタン樹脂すべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴム(NR)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト