ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニュークロステープ

ニュークロステープ 145N7-50
  • ニュークロステープ
通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:4日目

【特長】・新繊維をベースにした強粘着のテープです。・巻戻しが軽く作業性抜群です。【用途】・重量ダンボー...

詳細を確認

型番:

145N7-50
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

145N7-50の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.17
基材
布(合繊)
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.04
単品/パック
単品
色詳細
黄土
JANコード
4987167027643
トラスココード
124-7003
材質1
基材:新繊維
材質2
粘着剤:ゴム系
引張強度(N/10mm)
65.6
質量(g)
465.000
テープカット条件
手で切断可能
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
145N7-50
RoHS?最小発注数量
10
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新繊維をベースにした強粘着のテープです。
・巻戻しが軽く作業性抜群です。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュークロステープの型番145N7-50のページです。 型番145N7-50に関する仕様情報を記載しております。
ニュークロステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュークロステープ
No.3420 樹脂クロステープ
スリオン 布粘着テープ50mm
No.3356 布テープ
エスコ 布粘着テープ ダンボール色
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)
メーカーニチバンマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックエスコトラスコ中山
通常価格86021,30040610,285845 -764 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
ブラウンダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック)ダンボール色ダンボール色 / イエローダンボール色-
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505025252550
テープ厚(mm)0.170.160.210.220.330.26
基材布(合繊)布(合繊)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(スフ)布(ラミネート有)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト