17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入) 145-20L

HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)

通常単価(税別)
45,753
税込単価
50,328
通常出荷日:6日目

【特長】・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力にスピード洗浄します。・環境ホルモン対策...

詳細を確認

    ご注意

    • 保護眼鏡・保護手袋等を着用してください。

    型番:

    145-20L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    145-20Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    145-20L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,753
    ( 50,328 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力にスピード洗浄します。
    ・環境ホルモン対策品です。
    【用途】
    ・バフ掛けで頑固に付着したバフカスの溶解・除去に。
    【商品仕様】
    ・容量(L):20
    ・水溶性・非引火性の液体
    ・pH値(10%水溶液):11.3
    ・HARP NO.1バフカスクリーナー 20L(1箱入)
    ・JANコード:4523887006652
    ・トラスココード:101-9652
    ・質量:21kg
    【材質/仕上】
    ・モノエタノールアミン
    ・非イオン界面活性剤
    ・増粘剤
    ・水

    ご注意

    • 保護眼鏡・保護手袋等を着用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)の型番145-20Lのページです。 型番145-20Lに関する仕様情報を記載しております。
    HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    バフ磨き後の洗浄
    5
    満足度:5.0
    バフ磨き後に超音波洗浄機を併用して洗浄しました。ステンレスは問題無くピカピカになりました。協力で良いのでは無いかと思いま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)
    M-1クリーナー 18L
    M-1クリーナー18L
    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
    メカファインメイトA-1
    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
    メーカーHARPイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルトラスコ中山
    通常価格45,75316,92516,0564932,347 -15,317
    通常出荷日6日目19日目7日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト