17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム タフレッドスリム S

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性に優れ、手にぴったりフィットする柔らかい手袋です。・グリップ力、通気性に優れています。...

詳細を確認
  • サイズ
    S
  • パープル
  • JANコード
    4970181149910
  • トラスココード
    787-0841
  • 質量(g)
    44
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル100%
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm)
    17.8
  • 全長(cm)
    21.9
  • 中指長さ(cm)
    7.2

型番:

1450-1P-S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1450-1P-Sの仕様・寸法情報

サイズ
S
パープル
JANコード
4970181149910
トラスココード
787-0841
質量(g)
44
材質1
繊維部:ポリエステル100%
材質2
すべり止め部:天然ゴム
手のひら周り(cm)
17.8
全長(cm)
21.9
中指長さ(cm)
7.2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450-1P-S
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、手にぴったりフィットする柔らかい手袋です。
・グリップ力、通気性に優れています。
・運搬時の手袋のズレを防止するスリムな設計です。
【用途】
・荷物の運搬・取扱い。
・土木。
・建設。
・農業。
・園芸等。
【商品仕様】
・色:パープル
・サイズ:S
・全長(cm):21.9
・手のひら周り(cm):17.8
・中指長さ(cm):7.2
・幅(mm):89
・幅(mm):89
・15ゲージ編
・JANコード:4970181149910
・トラスココード:787-0841
・質量:44g
【材質/仕上】
・繊維部:ポリエステル100%
・すべり止め部:天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム タフレッドスリム Sの型番1450-1P-Sのページです。 型番1450-1P-Sに関する仕様情報を記載しております。
アトム タフレッドスリム Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕分け、選別作業に
4
満足度:4.0
ゴムのグリップ力が強く、指にきゅっとして、とても使いやすいです。よりフィット感が欲しい場合は、ワンサイズ小さめを選ぶとよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム タフレッドスリム S
アトム タフレッドスリム M
アトム タフレッドスリム SS
アトム カービニボンST
ヤワラカクロベエ フリー
ガッツ 運搬用手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格430430388519544727
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
サイズSMSSフリーフリーフリー
パープルパープルパープルブラック黄/オレンジ
JANコード497018114991049701811499274970181149903497018118050049701811026014970181110200
トラスココード787-0841787-0833787-0850813-6760813-6958813-6747
質量(g)4448.000424280105.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト