17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スペシャルキーレンチ 1435M

スペシャルキーレンチ

通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円
通常出荷日:6日目

【特長】・早廻しに便利なローレット加工です。【用途】・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。

  • JANコード
    4989530685528
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    853-3435
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

1435M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1435Mの仕様・寸法情報

JANコード
4989530685528
質量(g)
500.0
トラスココード
853-3435
材質1
クロームバナジューム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1435M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857円
( 4,243円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早廻しに便利なローレット加工です。
【用途】
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペシャルキーレンチの型番1435Mのページです。 型番1435Mに関する仕様情報を記載しております。
スペシャルキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペシャルキーレンチ
スエカゲ スペシャルキーレンチ
トルクスねじ用レンチマイクロサイズ
トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T
ボールポイントトルクス(R)レンチ
トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)
メーカースエカゲツールスエカゲツールベストツールTONEWERAWIHA
通常価格3,857円703円 -2,564円1,118円 -943円 -12,944円
通常出荷日6日目6日目4日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
JANコード4989530685528-----
質量(g)500.0-----
トラスココード853-3435-----
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました