17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m 14234

DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m

通常単価(税別)
3,222
税込単価
3,544
通常出荷日:4日目

【特長】・多用途対応可能です。・作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 ・留め金具には...

詳細を確認

    型番:

    14234
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    14234の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14234
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,222
    ( 3,544 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多用途対応可能です。
    ・作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。
    ・留め金具にはネジ穴付き、6-32個x6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
    【商品仕様】
    ・フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m
    ・トラスココード:828-7075
    ・質量:0.77g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57mの型番14234のページです。 型番14234に関する仕様情報を記載しております。
    DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DESCO フロアマット用接地コード 抵抗付き 4.57m
    静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m
    保護抵抗 F-127-4
    静電気対策接地用アクセサリー アース線1.5m
    テーブルマット用グランドケーブ
    DESCO マット留め具 共通 セット 10mm
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANホーザンDESCO JAPANカスタムDESCO JAPAN
    通常価格3,2222,4371,9811,902925 -656
    通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト