ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付 14217
  • 扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
通常単価(税別)
10,195
税込単価
11,215
通常出荷日:8日目

【特長】・壁などに固定できる液量チェッカーです。・点滴の確認がしやすいです。【用途】・液供給具合の確認...

詳細を確認

型番:

14217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14217の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5603

商品情報

製品仕様

型番トラスココード用途
14217810-5603液供給具合確認

型番リスト

表示件数
型番
14217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,195
( 11,215 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁などに固定できる液量チェッカーです。
・点滴の確認がしやすいです。
【用途】
・液供給具合の確認に。
【商品仕様】
・マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
・トラスココード:810-5603
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付の型番14217のページです。 型番14217に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット1軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格10,1956,21717,0674,7929,47415,291
通常出荷日8日目8日目8日目7日目7日目7日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5603810-5602810-5605810-5594810-5595810-5597
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト