ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)

扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用) 14213
  • 扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)
通常単価(税別)
5,775
税込単価
6,353
通常出荷日:8日目

【特長】・壁などに固定できる液量チェッカーです。・点滴の確認がしやすいです。【用途】・液供給具合の確認...

詳細を確認

型番:

14213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14213の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5599

商品情報

製品仕様

型番トラスココード仕様
14213810-5599両端Φ4×6チューブ用

型番リスト

表示件数
型番
14213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,775
( 6,353 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁などに固定できる液量チェッカーです。
・点滴の確認がしやすいです。
【用途】
・液供給具合の確認に。
【商品仕様】
・マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)
・トラスココード:810-5599
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)の型番14213のページです。 型番14213に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液量チェッカー
4
満足度:4.0
マジックカットeミストを使うに当たり、容器から出た液体の液量をチェックするために購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット1軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格5,7755,3684,79217,0676,21710,195
通常出荷日8日目在庫品1日目7日目8日目8日目8日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5599810-5598810-5594810-5605810-5602810-5603
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト