ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用) 14211
  • 扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
通常単価(税別)
5,368
税込単価
5,905
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。【商品仕様】・マジックカットeミスト用...

詳細を確認

型番:

14211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14211の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5598

商品情報

製品仕様

型番トラスココード仕様
14211810-5598多軸用(両端4×6チューブ用)

型番リスト

表示件数
型番
14211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,368
( 5,905 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。
【商品仕様】
・マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
・トラスココード:810-5598
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)の型番14211のページです。 型番14211に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
扶桑 マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格5,3685,7754,79215,2919,47417,067
通常出荷日在庫品1日目8日目7日目7日目7日目8日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5598810-5599810-5594810-5597810-5595810-5605
よく一緒に購入される商品

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト