17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用

通常単価(税別)
4,792
税込単価
5,271
通常出荷日:7日目

【特長】・扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。【商品仕様】・マジックカットeミスト用...

詳細を確認

型番:

14201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14201の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5594

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
14201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,792
( 5,271 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
【商品仕様】
・マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
・トラスココード:810-5594
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用の型番14201のページです。 型番14201に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液量のチェック
4
満足度:4.0
油が入った容器のすぐ下に取り付けたが、液量をチェックする役割りが問題なくできていた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット1軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,79215,2919,4746,21717,06710,195
通常出荷日7日目7日目7日目8日目8日目8日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5594810-5597810-5595810-5602810-5605810-5603
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト