17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ PC製特大型ヘルメット 白 141L-AZ-W3
  • タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

通常単価(税別)
5,516
税込単価
6,068
通常出荷日:4日目

【特長】・頭囲:55~65cm【用途】・飛来・落下物 墜落時保護、電気用。

型番:

141L-AZ-W3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

141L-AZ-W3の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4546721001750
トラスココード
853-7234
質量(g)
460

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
141L-AZ-W3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,516
( 6,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭囲:55~65cm
【用途】
・飛来・落下物 墜落時保護、電気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニザワ PC製特大型ヘルメット 白の型番141L-AZ-W3のページです。 型番141L-AZ-W3に関する仕様情報を記載しております。
タニザワ PC製特大型ヘルメット 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ PC製特大型ヘルメット 白
タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付
タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付
タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット
タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格5,5165,05715,24416,6917,9458,248
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト