17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワーク プロカワテ

通常単価(税別)
1,273
税込単価
1,400
通常出荷日:7日目

【特長】・牛床オイル皮を使用しております。・マジックテープを採用しておりますので手にフィットします。【...

詳細を確認
  • グリーン
  • 材質1
    牛床皮オイル
  • 中指長さ(cm)
    50
  • 厚さ(mm)
    1.1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

プロワーク プロカワテ 製品特長・仕様

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

最小発注数量
L
4904663551281
820-6447
130.000
221
236
1個
LL
4904663551274
820-6448
143.000
234
243
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
7日目
1,273
( 1,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛床オイル皮を使用しております。
・マジックテープを採用しておりますので手にフィットします。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロワーク プロカワテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワーク プロカワテ
ポーキィーマジックNo.2
肘まで長~い革手袋
プロワーク ポークジョイ 豚表皮
プロワーク プロクレスト 910
プロワーク プロクレスト 940
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,2732,0483,1171,5972,123 -1,890 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目7日目7日目
グリーンホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1牛床皮オイル豚表皮豚本革豚表皮牛表皮牛表皮
中指長さ(cm)509.59.1---
厚さ(mm)1.10.7約0.70.70.70.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト