17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

通常単価(税別)
4,19217,206
税込単価
4,61118,927
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。

  • 種類
    容器
  • 高さ(mm)
    255(305)
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 容器本体のみ耐溶剤性です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • セット内容

  • 液量チェッカー長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

セット内容

液量チェッカー長さ(mm)

質量

(g)

最小発注数量
810-5586
蓋、皿型ストレーナ
-
-
1個
810-5587
蓋、皿型ストレーナ
79.5(1軸)
-
1個
810-5588
蓋、皿型ストレーナ
160(2軸)
-
1個
810-5589
蓋、皿型ストレーナ
70(3軸)
-
1個
810-5590
蓋、皿型ストレーナ
70(4軸)
-
1個
810-5095
蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー
79.5(1軸)
250.000
1個
810-5096
蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー
160(2軸)
350.000
1個
810-5097
蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー
70(3軸)
450.000
1個
810-5098
蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー
70(4軸)
550.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,192
( 4,611 )
7日目
8,582
( 9,440 )
7日目
10,726
( 11,799 )
7日目
13,009
( 14,310 )
7日目
16,029
( 17,632 )
7日目
10,031
( 11,034 )
3日目
11,820
( 13,002 )
7日目
14,489
( 15,938 )
7日目
17,206
( 18,927 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。

ご注意

  • 容器本体のみ耐溶剤性です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油のタンク
4
満足度:4.0
油をこの容器に入れて重力により油が落下するようにして使っています。品質に問題はないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 容器CT-E型 1.0リットル
扶桑 容器CT-E型 4.0リットル
扶桑 容器CT-E型 2.0リットル
扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,192-5,5007,792 -21,734 -9,250 -3,427
通常出荷日3日目〜7日目7日目8日目〜7日目8日目
種類容器容器容器容器容器容器
高さ(mm)255(305)255(305)280(360)300(480)370(460)255(305)
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト