17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

通常単価(税別)
12,689
税込単価
13,958
通常出荷日:8日目

【特長】・圧送タンクの減圧弁です。【商品仕様】・圧送タンク用減圧弁セット・トラスココード:810-55...

詳細を確認

型番:

14133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14133の仕様・寸法情報

種類
バルブ
トラスココード
810-5584

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,689
( 13,958 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンクの減圧弁です。
【商品仕様】
・圧送タンク用減圧弁セット
・トラスココード:810-5584
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 圧送タンク用減圧弁セットの型番14133のページです。 型番14133に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 圧送タンク用減圧弁セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 圧送タンク用減圧弁セット
扶桑 圧送タンク用液バルブセット
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格12,6899,9703,8498,5005997,500
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類バルブバルブバルブバルブ固定部品・取付部品パッキン・O-リング
トラスココード810-5584810-5585810-5582810-5583810-5643810-5581

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト