17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350

【特長】・圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(SUS)です。【商品仕様】・圧送タン...

詳細情報を確認する
  • 種類
    バルブ
  • トラスココード
    810-5583
  • 材質1
    SUS304

型番:

14132
解除
    数量:

    14132の仕様・寸法情報

    種類
    バルブ
    トラスココード
    810-5583
    材質1
    SUS304
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14132
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,500
    ( 9,350 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(SUS)です。
    【商品仕様】
    ・圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)
    ・トラスココード:810-5583
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)の型番14132のページです。 型番14132に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)
    扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)
    扶桑 圧送タンク用液バルブセット
    扶桑 圧送タンク用減圧弁セット
    扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#14 ピストンバネ(SUS)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格8,5003,8509,97012,6897,500193
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    種類バルブバルブバルブバルブパッキン・O-リングバネ
    トラスココード810-5583810-5582810-5585810-5584810-5581810-5533
    材質1SUS304樹脂--フッ素樹脂-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました