17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロングリップ

通常単価(税別)
661834
税込単価
727917
通常出荷日:1日目

【特長】・すべり止めを強化した強力グリップタイプです。・天然ゴムをコーティングしているため、しなやかで...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • サイズ
    LL
  • イエロー
  • JANコード
    4907026014171
  • トラスココード
    854-8659
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    115
  • すべり止め
    あり
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

厚さ(mm)

材質1

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
1.3
-
天然ゴム(表)、綿メリヤス(裏)
-
-
-
5個
-
1.3
表:天然ゴム
裏:綿メリヤス
1双個装
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
1日目
834
( 917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止めを強化した強力グリップタイプです。
・天然ゴムをコーティングしているため、しなやかで作業性の良い手袋です。
・引き裂き・引っかきに強い天然ゴム製です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
・低温でも柔軟性があります。
【用途】
・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロングリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロングリップ
クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手
天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306
141 天然ゴム手袋 トワロングリップ
天然ゴム手袋 ハード3
天然ゴム厚手 裏毛付
メーカー東和コーポレーション(トワロン)三興化学工業ショーワグローブ東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ダンロップ
通常価格661-1,683730 -834774353
通常出荷日1日目60日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
サイズLLフリー----
イエロー--イエローイエロー-
JANコード4907026014171-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト