ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)

扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂) 14127
  • 扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:8日目

【特長】・圧送タンクの蓋のO-リング(ふっ素樹脂)です。【商品仕様】・ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふ...

詳細を確認

型番:

14127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14127の仕様・寸法情報

種類
パッキン・O-リング
トラスココード
810-5581
材質1
フッ素樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード用途
14127810-5581ステン圧送タンク蓋部用

型番リスト

表示件数
型番
14127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンクの蓋のO-リング(ふっ素樹脂)です。
【商品仕様】
・ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
・トラスココード:810-5581
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)の型番14127のページです。 型番14127に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)
扶桑 圧送タンク用液バルブセット
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)
扶桑 圧送タンク用減圧弁セット
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#17 Aプラグ(パッキン付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,5003,8499,9708,50012,689307
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類パッキン・O-リングバルブバルブバルブバルブプラグ・キャップ
トラスココード810-5581810-5582810-5585810-5583810-5584810-5645
材質1フッ素樹脂樹脂-SUS304--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト